Пусковые устройства двигателя - NORDAC START - SK 135E
Компактная конструкция привода, снижение износа при запуске
Электронное пусковое устройство двигателя NORDAC START представляет собой децентрализованное, износостойкое пусковое устройство, пригодное как для динамического режима, так и для плавного пуска. Функция реверса и интегрированная защита двигателя позволяют гибко интегрировать устройство в любые системы.
- Диапазон мощностей: 0,25–7,5 кВт
- 3-фазное подключение 200–240 В, 3-фазное подключение 380–500 В
- Степень защиты: IP55, IP66
- Установка на двигатель или на стену
- 2 цифровых входа, 2 цифровых выхода
- Возможность настройки параметров с помощью подключаемого модуля управления, программного обеспечения NORDCON или приложения
- Функция реверса
- Функции контроля привода, включая средства контроля двигателя и анализ данных термистора
- Управление торможением двигателя
- Встроенный сетевой фильтр
- Работа с асинхронными двигателями